ROTA-S plus 2.0 315-92 C6-VP2
Manunálne upínacie skľučovadlo s rýchlou výmenou čeľustí
N.º de identificação 819114
Štandardné manuálne upínacie skľučovadlo
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čeľusťové skľučovadlo s klinovou tyčou
- Systém rýchlej výmeny čeľustí
- Priechodný otvor: 92 mm
- Upnutie vretena: ISO 702-3 Nr. 6
- Rozhranie čeľuste: Šikmé zúbkovanie
- Zdvih na čeľusť: 9.8 mm
- Rozstup zubov : 7 mm
- Max. upínacia sila: 180 kN
- Max. krútiaci moment: 220 Nm
- Max. počet otáčok: 3400 1/min
- Hmotnosť: 62.1 kg
Detalhes técnicos
| Typ vretena | ISO 702-3 |
|---|---|
| Veľkosť vretena | Nr. 6 |
| Zúbkovanie | Šikmé zúbkovanie |
| Max. počet otáčok [1/min] | 3400.0 |
| Max. upínacia sila [kN] | 180.0 |
| Max. krútiaci moment [Nm] | 220.0 |
| Zdvih/čeľusť [mm] | 9.8 |
| Rozstup zubov [mm] | 7.0 |
| Výška H s prírubou [mm] | 128.0 |
| Hmotnosť [kg] | 62.1 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
STF 315
- yellow
-
SFA 315
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%
Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, boulons de montage du mandrin, clé de fixation, rondelle et manuel d'utilisation