arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA-S plus 500-162 C11-SFG

ROTA-S plus 500-162 C11-SFG

Placa de torno manual com troca rápida de castanhas

N.º de identificação 814252

Placas de torno manuais padrão

Características do produto:
  • Mandril de cunha de 3 castanhas
  • Sistema de troca rápida de castanhas
  • Através do orifício: 162 mm
  • Suporte do fuso: ISO 702-3 Nr. 11
  • Interface de castanha: Serrilhado em ângulo
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 12 mm
  • Passo dos dentes: 8.5 mm
  • Força de fixação máx.: 270 kN
  • Máx. torque: 320 Nm
  • Velocidade de rotação máx.: 1500 1/min
  • Peso: 172 kg
Tipo de fuso ISO 702-3
Tamanho do eixo Nr. 11
Serração Serrilhado em ângulo
Velocidade de rotação máx. [1/min] 1500.0
Força de fixação máx. [kN] 270.0
Máx. torque [Nm] 320.0
Curso/castanha [mm] 12.0
Passo dos dentes [mm] 8.5
Peso [kg] 172.0

Escopo de fornecimento
Placa, 1 jogo de castanhas base com parafusos, parafusos de montagem da placa, chave de acionamento, parafuso com olhal e manual de operação