NSE-HT mini 88-20
高温クランプモジュール
N.º de identificação 1419192
クランピングモジュール 標準
特長:
特長:
- スプリング負荷式システム-空圧式開操作
- 高温アプリケーション向け
- ターボ機能
- 寸法: Ø88 x Ø73 x 20 mm
- 引き込み力: 0.5 kN
- ターボ作動時の引き込み力: 2.5 kN
- 繰り返し精度: < 0.005 mm
- クランプ無しの圧力: 6 bar
- 重量: 1 kg
Detalhes técnicos
| 直径 [mm] | 88.0 |
|---|---|
| 引き込み力 [kN] | 0.5 |
| ターボ作動時の引き込み力 [kN] | 2.5 |
| クランプ無しの圧力 [bar] | 6.0 |
| 最大発動温度 [°C] | 200.0 |
| 繰り返し精度 [mm] | < 0.005 |
| 重量 [kg] | 1.0 |
納品内容
クランピングモジュール、取付けネジ、O リング、カバーキャップ、取扱説明書が含まれますが、クランピングピンは含まれません。