arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SDV-P 64-E-P Podobné zobrazení

SDV-P 64-E-P

Tlakový ventil

N.º de identificação 300124

Tlakový ventil SDV-P, Velikost: E-P, Varianta pro přímou montáž na paralelní chapadla, Manuální rychlé odvzdušňování
Manuální rychlé odvzdušňování ano
Přímá připojení na* PGN-plus 64
Jmenovitá velikost [mm] 2.5
Rychlost průtoku [l/min] 150.0
Tlaková ztráta, vstup/výstup [bar] 0.5
Min. provozní tlak [bar] 2.0
Max. provozní tlak [bar] 9.0
Třída ochrany IP 67
Min. okolní teplota [°C] -10.0
Max. okolní teplota [°C] 80.0
Spínací čas ventilu [ms] 10.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.12
* také vhodné pro další chapadla se stejným šroubovým připojením

Obecné pokyny k řadě

Rychlost průtoku
U variant SDV-P a SDV-P-E závisí možné průtokové množství protékající ventilem na použitých vzduchových hadicích. Tabulka uvádí průtok podle použité vzduchové hadice (referenční tlak 6 bar). Průměr se vztahuje na vnější průměr hadice. Relevantní vnitřní průměr může být poněkud odlišný v závislosti na výrobci a tyto hodnoty ovlivňuje minimálně. U varianty SDV-P-E-P nejsou průtoky závislé na hadici

Spínací čas ventilu
pouze čistá spínací doba ventilu SDV-P bez dalších spotřebičů. Spínací doby ventilu se musí přičíst k časům pohybu na straně spotřebiče, například časy otevírání a zavírání příslušného chapadla.

Tlaková ztráta, vstup/výstup
Popisuje tlakovou ztrátu mezi vstupním a výstupním tlakem na zpětných ventilech ovládaných pružinou. Tuto tlakovou ztrátu je nutno vzít v úvahu při konfiguraci připojených ovladačů.

Manuální rychlé odvzdušňování
Varianty SDV-P-E a SDV-P-E-P jsou vybaveny manuálním rychloodvzdušňováním. Umožňují odvzdušňování připojených ovladačů bez nutnosti odpojovat vzduchové hadice (například během nastavování nebo před restartováním systému po nouzovém vypnutí).

Materiál těla
Hliník

Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Záruka
24 měsíců