EGM-M-Q-30-1-FX
N.º de identificação 306350
Garras magnéticas EGM, elétrico
- Tipo de ímã: Um polo
- Forma de pólo: quadrado
- Largura do polo: 30 mm
- Saída do cabo fixa (cabo de 30 cm)
- Interface de comunicação: E/S digital
- Fonte de energia: 400 V AC
- Corrente máx. atual: 32 A
- Número de polos: 2
- Área do ímã: 18.4 cm²
- Circuito magnético: 3 A
- Máx. temperatura ambiente: 50 °C
Detalhes técnicos
| Peso [kg] | 1.3 |
|---|---|
| Número de polos | 2.0 |
| Superficies magnéticas [cm²] | 18.4 |
| Espesor mínimo de la pieza [mm] | 6.0 |
| Capacidad de carga horizontal [kg] | 18.0 |
| Capacidad de carga vertical [kg] | 7.0 |
| Activaciones máximas por minuto [1/min] | 20.0 |
| Incremento de la temperatura del módulo con 5 activaciones/minuto [°C] | 13.0 |
| Incremento de la temperatura del módulo con 15 activaciones/minuto [°C] | 33.0 |
| Clase de protección IP | 54 |
| Consumo de corriente durante la activación/desactivación [A] | 3.0 |
| Longitud del cable [cm] | 30.0 |
| Diámetro D [mm] | 58.0 |
| Altura Z [mm] | 60.0 |
| Tipo de controlador magnético | ECG 01 |
| Voltaje nominal [V AC] | 400.0 |
| Corriente máx. [A] | 32.0 |
| Número máx. de módulos por controlador | 28.0 |
Dimensiones
Dimensiones
Principio de funcionamiento
Magnetización de imanes permanentes
Material de la carcasa
Acero
Material de las mordazas base
Acero
Accionamiento
Pulso de corriente eléctrica para activación y desactivación del sistema
Garantía
24 meses
Características de la vida útil
a petición
Material suministrado
Kit de accesorios con casquillos de centraje