arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
GSM-P 32-IS-E-180 Ilustração semelhante

GSM-P 32-IS-E-180

Garras rotativas integradas com garra paralela

N.º de identificação 303832

Garras rotativas integradas com garra paralela GSM-P, Tamanho: 32, pneumático, com manutenção da força de preensão: É, Amortecimento da posição final: Elastômero

  • Curso por castanha: 4 mm
  • Ângulo de rotação: 180 °
  • Força de abertura: 48 N
  • Ajuste de posição final: 180 °
  • Torque: 0.35 Nm
Curso por castanha [mm] 4.0
Força de abertura [N] 48.0
Min. força da mola [N] 15.0
Torque [Nm] 0.35
Ângulo de rotação [°] 180
Ajuste de posição final [°] 180.0
Amortecimento para rotação Elastômero
Peso recomendado da peça [kg] 0.2
Consumo de ar para agarrar [cm³] 4.0
Consumo de ar para rotação [cm³] 15.0
Peso [kg] 0.42
Pressão nominal de operação [bar] 6.0
Pressão máxima de operação [bar] 6.5
Min. pressão de operação para agarrar [bar] 4.0
Min. pressão de operação para rotação [bar] 3.5
Tempo de fechamento [s] 0.04
Tempo de abertura [s] 0.03
Tempo de rotação com carga anexada de tamanho médio** [s] 0.18
Máx. comprimento permitido do dedo [mm] 32.0
Peso máx. permitido por dedo [kg] 0.04
Inércia máx. admissível da configuração [kgmm²] 65.0
Classe de proteção IP 30
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 90.0
Precisão de repetição para preensão [mm] 0.02
Precisão de repetição para rotação [°] 0.1
Comprimento X [mm] 40.0
Largura Y [mm] 47.0
Altura Z [mm] 112.5
Momento Mx máx. [Nm] 1.5
Momento My máx. [Nm] 1.0
Momento Mz máx. [Nm] 3.0
Força axial máx. Fz máx. [N] 105.0
*Tempo de rotação com uma carga média do acessório, que é equivalente a metade da carga máx. permanente. momento de inércia de massa do projeto. Pode ser executado sem estrangulamento para o movimento rotativo.

Notas gerais sobre a série

Força de preensão
é a soma aritmética da força individual aplicada a cada castanha na distância P (ver ilustração).

Comprimento do dedo
é medido a partir da superfície de referência como a distância P na direção do eixo principal.

Peso da peça
é calculado para preensão forçada com um coeficiente de atrito estático de 0,1 e um fator de segurança de 2 contra o deslizamento da peça na aceleração devido à gravidade g. Para fixação de forma ou captura, existem pesos de peça permitidos significativamente mais altos.

Precisão de repetição
é definido como uma distribuição da posição final para 100 cursos consecutivos.

Tempos de fechamento, abertura e rotação
Os tempos de abertura e fechamento são tempos de movimento apenas das castanhas base, sem dedos de garra específicos da aplicação. Os tempos de giro são os tempos de movimento puro da parte rotativa. Os tempos de comutação da válvula, os tempos de enchimento da mangueira ou os tempos de reação do PLC não estão incluídos e devem ser considerados quando os tempos de ciclo são calculados.

Carga anexada no meio
destinado a representar uma carga típica. É definido como a metade do máx. possível momento de inércia de massa que pode ser girado sem restrição, ricocheteando ou batendo, com uma carga centrada e um eixo de rotação vertical.

Princípio de funcionamento
Acionamento combinado de rotor e pistão

Material da carcaça
Liga de alumínio, anodizado

Material da castanha base
Aço

Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantia
24 meses

Características de vida útil
mediante consulta

Escopo de fornecimento
Buchas de centralização, O-rings para conexão direta, parafusos para fixação lateral, esferas de aço para ajuste do ângulo de giro, manual de montagem e operação com declaração de incorporação

Manutenção da força de preensão
possível usando a versão com manutenção da força de preensão mecânica ou válvula de retenção de pressão SDV-P