IN 80-O-M8
N.º de identificação 301488
- Número de pontos de comutação: 1
- Distância de comutação: 1.5 mm
- Sensor cilíndrico
- Sensor de rosca: M8x1
- Tipo de comutação: PNP
- Contato normalmente fechado
- Comprimento do cabo: 30 cm
- Conexão elétrica: M8
- Voltagem nominal: 24 V
Detalhes técnicos
| Principio di misurazione | Induttivo |
|---|---|
| Funzione di commutazione | Contatto normalmente chiuso |
| Tipo di circuito | PNP |
| Numero di punti di commutazione | 1 |
| Distanza di commutazione [mm] | 1.5 |
| Isteresi di commutazione della distanza di commutazione nominale | < 15% |
| Frequenza max. di commutazione [Hz] | 1000.0 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | -25.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 70.0 |
| Indicatore a LED nel sensore | Sì |
| Tipo di tensione | DC |
| Tensione nominale | 24.0 |
| Tensione d'esercizio min. | 10.0 |
| Tensione d'esercizio max. | 30.0 |
| Caduta di tensione [V] | 1.5 |
| Corrente max. di commutazione | 0.2 |
| Protezione dal cortocircuito | Sì |
| Protetto dall'inversione di polarità | Sì |
| Materiale del corpo pinza | Acciaio inossidabile |
| Spina del cavo/parte terminale del cavo | M8 |
| Lunghezza del cavo L [cm] | 30.0 |
| Diametro del cavo D [mm] | 3.3 |
| Struttura del cavo (sezione del conduttore/numero di conduttori) | 3x 0.14mm2 |
| Materiale della guaina del cavo | PUR |
| Raggio di curvatura min. (dinamico) [mm] | 33.0 |
| Raggio di curvatura min. (statico) [mm] | 16.5 |
| Peso [kg] | 0.023 |
| Tipo di protezione IP (sensore, connesso) | 67 |
| Tipo di protezione | II |
| Resistenza dell'emulsione di foratura * | Sì |
Informazioni generali sulla serie
I moduli di presa e di rotazione SCHUNK, nonché gli assi lineari e i componenti accessori dei robot devono essere sempre monitorati con i sensori SCHUNK adatti, poiché questi componenti vengono adattati tra loro nel modo più efficace possibile.
Se le caratteristiche essenziali come la distanza di commutazione, la funzione di commutazione, l'isteresi e la tensione sono simili a sufficienza, al posto dei sensori induttivi di prossimità (IN, INK) SCHUNK si possono generalmente anche usare i sensori di prossimità di altri costruttori.
I sensori di altre marche utilizzati nei prodotti SCHUNK forniscono molto raramente risultati soddisfacenti. Perciò non si può garantire in questi casi né il funzionamento corretto né la sicurezza di funzionamento.