arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
AMC CYL HSK-A 63 M8x75 L1=101 Vergelijkbare illustratie

AMC CYL HSK-A 63 M8x75 L1=101

Draadschacht-adapter, cilindrisch

IDnr. 1313738

AMC CYL HSK-A 63 M8x75 L1=101, Gereedschapshouders
  • Draadschacht-adapter, cilindrisch
  • Reeksen: Draadschacht-adapter, cilindrisch
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 63
  • Draad in klemdiameter: M8
  • Uitstekende lengte: 101 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,005 mm gemeten van de kegel tot D1
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Tecnologia Adaptadores de haste de rosca, cilíndricos
Série Adaptadores de haste de rosca, cilíndricos
Interface do porta-ferramentas HSK-A 63
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 12164-1
Parafuso de aperto de rosca G M8
D2 [mm] 13.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 101 mm / 4.0"
L4 [mm] 75.0
Peso [kg] 0.74
Com vedação do fluido de refrigeração sim

Versão
Para fixação de fresas aparafusadas

Precisão de concentricidade
≤ 0,005 mm medido do cone até D1

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta