TRIBOS-RM
多边形刀柄
TRIBOS-RM 适用于转速高达 85,000 RPM 及以上的微切削领域的高速精密加工。这款外形紧凑的刀柄可达小于或等于 0.003 mm 的高跳动精度,以及三角形夹持结构带来的稳定性,确保了精密可靠的金属切削。不同的尺寸完美适合小型高度动态的加工中心使用。
Descrição do Produto
优势 - 您将获益
- 径向刚度高
具备高切割力下的稳定性、良好的金属切割性能,因此可缩短加工时间并提高生产效率 - 小型紧凑设计
精确、可靠的金属切割 - 出色的减振性能
防止微小崩裂,获得最佳工件表面,保护机床主轴以及延长刀具使用寿命,均可实现成本降低 - 标配精密动平衡
适用于高速情况,在转速为 25,000 RPM 时其动平衡等级为 G2.5 - 全面兼容性
可与 TRIBOS SVL 刀具加长杆完美组合使用。 - 持续回转和重复精度 ≤0.003 mm
由于动态的一致性和高重复精度,可实现卓越表面质量、高加工精度和工艺安全性 - 最小化装调时间和成本
利用加载器 TRIBOS-RM SVP 快速轻松地更换刀具 - 旋转对称设计
旋转对称的设计最大限度地减少了干扰轮廓,并确保了高速旋转。
选件和特殊信息
- 锚具结构使 TRIBOS-RM 在高切割力导致的负载情况下保持稳定。夹持力足以达到高速加工中心产生负载的极限。高加工性能为更快加工时间铺平道路,因此提高了生产率。