WZS GZB-S Ø12 Ø8 25°
Douilles intermédiaires pour mandrins de rectification d'outil
ID 207660
WZS GZB-S Ø12 Ø8 25°, Douilles intermédiaires pour mandrins de rectification d'outil
- Avec chanfrein 25°
- Diamètre de serrage: 8 mm
- Longueur: 45 mm
技術的詳細
| Technologie | Douilles intermédiaires pour mandrins de rectification d'outil |
|---|---|
| Gammes | Contour 25° WZS GZB-S |
| Diamètre de serrage D1 | 8 mm |
| D2 [mm] | 12.0 |
| D3 [mm] | 17.0 |
| D4 [mm] | 10.0 |
| L10 [mm] | 8.0 |
| Poids [kg] | 0.1 |
Version
Avec chanfrein 25°
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande