WZS GZB-S Ø20 Ø4 25°
Intermediate sleeves for tool grinding toolholders
ID 207686
WZS GZB-S Ø20 Ø4 25°, Intermediate sleeves for tool grinding toolholders
- With 25° chamfer
- Clamping diameter: 4 mm
- Length: 51 mm
Technical details
| Tecnologia | Buchas de redução para porta-ferramentas de retificação de ferramentas |
|---|---|
| Série | Contorno WZS GZB-S 25° |
| Diâmetro de fixação D1 | 4 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| D3 [mm] | 25.0 |
| D4 [mm] | 16.0 |
| L10 [mm] | 10.0 |
| Peso [kg] | 0.1 |
型号
带 25° 倒角
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计