ADR Ausdrehring Ø 164
Jaw turning fixture
N.º de identificação 6100005
ADR Ausdrehring Ø 164, Jaw turning fixture
- Min. clamping range: 162 mm
- Max. clamping range: 204 mm
Detalhes técnicos
| 最小夹持范围 [mm] | 162.0 |
|---|---|
| 最大夹持范围 [mm] | 204.0 |
夹持范围可以通过使用定位销实现。