GBW 160-50-20
Castanha macia
N.º de identificação 1373289
Castanhas de sobrepor, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Castanha, macia
- Interface 1: W-160
- Dimensões: 160 x 50 x 20 mm
- Peso: 1.12 kg
Detalhes técnicos
| Breedte [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Diepte [mm] | 20.0 |
| Hoogte [mm] | 50.0 |
| Bundel | unidade |
| Gewicht [kg] | 1.12 |
Etendue de la livraison
Mors rapporté, vis de fixation