DKS.C3 CIR22 4-PIN
标准磁力夹持技术的附件
ID 1469397
标准磁力夹持技术的附件
产品特性:
产品特性:
- 对接站
- 用于连接控制装置的电缆和插头
- 配备电感式传感器,可检查连接器是否处于对接站中。
- 适用于: 4 针连接器 CIR22
- 尺寸: 214 x 200 x 110 mm
- 电缆长度: 5 m
- 重量: 3 kg
Technické údaje
| 长度 [mm] | 214.0 |
|---|---|
| 电缆长度 [m] | 5.0 |
| 重量 [kg] | 3.0 |