SGM-E 80-72-28
Ganasce centrali
N.º de identificação 1323071
Ganasce base, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Ganascia centrale liscia
- Interfaccia 1: W-80-1
- Adatto per: KSC-D 80-300
- Dimensioni: 80 x 72 x 28 mm
- Peso: 1.3 kg
Detalhes técnicos
| Larghezza [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Profondità [mm] | 72.0 |
| Altezza [mm] | 28.0 |
| Fascio | Pezzo |
| Peso [kg] | 1.3 |
La fornitura comprende
Ganascia base, viti di fissaggio delle ganasce