arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
GBVS-P-G3 90-41-22

GBVS-P-G3 90-41-22

Mordaza de sujeción paralela

N.º de identificação 490753

Insertos de sujeción, estándar

Propiedades del producto:
  • Mordaza de sujeción paralela
  • Interfaz 1: W-SEI
  • Indicado para: Mordaza ajustable KSM2
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 90 x 41 x 22 mm
  • paso de agarre: 3 mm
  • Peso: 0.35 kg
Breite [mm] 90.0
Tiefe [mm] 41.0
Höhe [mm] 22.0
Gebinde Stück
Gewicht [kg] 0.35