arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SGS-B 70-26.5-24

SGS-B 70-26.5-24

Mors en acier

N.º de identificação 1465350

Mors système, standard

Caractéristiques des produits :
  • Mors en acier, mobile
  • Mors à changement rapide
  • Compatible avec: KSC mini
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 70 x 26,5 x 24 mm
  • Poids: 0.2 kg
Largeur [mm] 70.0
Profondeur [mm] 26.5
Hauteur [mm] 24.0
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 0.2