SGVS-S5-B 45-26.5-24
Mordazas VS
N.º de identificação 1452076
Mordazas de sistema, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza lisa VS
- Mordaza de cambio rápido
- Indicado para: KSC mini
- Dimensiones: 45 x 26,5 x 24 mm
- Escalón de sujeción: 5 mm
- Peso: 0.1 kg
Detalhes técnicos
| 宽度 [mm] | 45.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 26.5 |
| 高度 [mm] | 24.0 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 0.1 |
标配范围
系统爪