FF-T3 Z100-A5
标准法兰板
Ident.-Nr. 801008
标准法兰板
产品特性:
产品特性:
- 增径法兰板
- 用于液压动力卡盘
- 卡盘侧: Z100
- 机床侧: ISO 702-1 Nr. 5
- 卡盘节圆: 82.6 mm
- 主轴节圆: 104.8 mm
- 高度: 30 mm
- 通孔: 66 mm
- 重量: 1.5 kg
Technische Details
| 卡盘侧 | Z100 |
|---|---|
| 机床侧 | ISO 702-1 Nr. 5 |
| 卡盘节圆 [mm] | 82.6 |
| 主轴节圆 [mm] | 104.8 |
| 高度 [mm] | 30.0 |
| 通孔 [mm] | 66.0 |
| 重量 [kg] | 1.5 |
标配范围
法兰板,安装螺纹