CDB-8-11-0
バリ取りツール
ID 1421055
This product has been discontinued and is no longer available.
Learn more and get in touch here.
バリ取りツール CDB, サイズ: 008, ドライブなし
- 補正Z: 8 mm
- 力 Fz 最大: 67 N
Technical details
| 角度 X の最大補正量 [°] | ± 5.5 |
|---|---|
| 角度 Y の最大補正量 [°] | ± 5.5 |
| 補正Z [mm] | 8.0 |
| 重量 [kg] | 1.04 |
| エア接続ホース | 4 mm |
| ツールホルダー | バリ取りツールタイプ B、C、D、E、F 用ブレードホルダー |
| ツール交換 | 手動 |
| 軸の固定 | 内蔵 |
| 最小半径方向補正力 [N] | 25.0 |
| 最大半径方向補正力 [N] | 76.0 |
| 最小軸方向補正力 [N] | 13.0 |
| 最大軸方向補正力 [N] | 67.0 |
| 最小補正圧力 [bar] | 1.0 |
| 最大補正圧力 [bar] | 4.1 |
| D 径 [mm] | 66.7 |
| 高さ Z [mm] | 193.7 |
| 力 Fx max. [N] | 76.0 |
| 力 Fy 最大 [N] | 76.0 |
| 力 Fz 最大 [N] | 67.0 |
寸法と最大荷重
寸法と最大荷重
示されている力は最大許容荷重を示しています。
モデルシリーズに関する一般注意事項
周囲条件
このユニットは、クーラントまたは切削用フルードが存在する領域での使用には適さないことに注意してください。
型式
ロボットアームで、または静止ユニットとして
保証
24 カ月