MSC-BL20 100x50
标准磁力夹持技术的附件
IDnr. 422101
标准磁力夹持技术的附件
产品特性:
产品特性:
- 叠层块
- 用于轮廓和特殊形状的铣削。
- 技术: 平行磁极
- 尺寸: 100 x 50 x 40 mm
- 磁极尺寸: 3 mm + 1,5 mm
- 重量: 3 kg
Technische gegevens
| Longitud [mm] | 100.0 |
|---|---|
| Ancho [mm] | 50.0 |
| Altura [mm] | 40.0 |
| Altura máx. [mm] | 16.0 |
| Peso [kg] | 3.0 |