HM 14
Upínací vložky
ID 184104
HM 14, Upínací vložky
- Výška H: 9.5 mm
- Průměr D: 19 mm
- Závit G: M6
- Materiál: Karbid s ocelovým tělem
- Jednotka: 1 sada = 10 kusů
Technical details
| Hoogte H [mm] | 9.5 |
|---|---|
| Hoogte H1 [mm] | 5.0 |
| Diameter D [mm] | 19.0 |
| Diameter D1 [mm] | 16.0 |
| Draad G | M6 |
| Max. belastingskracht [kN] | 30.0 |
| Materiaal | Carbide insert met stalen behuizing |
| Leveringseenheid | 1 set = 10 stuks |
De maximale belastingskrachtwaarden zijn geldig als alle vingers grijpen.