GVSS M10x12
标准手动夹持系统的附件
ID 1323002
标准手动夹持系统的附件
产品特性:
产品特性:
- 密封塞
- 适用于: KSC3, KSC-D
- 螺纹 : M10
- 重量: 0.01 kg
Technical details
| Délka [mm] | 12.0 |
|---|---|
| Závit | M10 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.01 |
Rozsah dodávky
Těsnící zátka