SKN 250-280
直齿软顶爪,钢制
ID 127104
SKN 250-280, 直齿软顶爪,钢制
产品特性:
产品特性:
- 细齿: 1.5 mm x 60°
- 槽宽度: 20 mm
- 供货单位: 1 套 = 3 件
- 探索其他不同尺寸的配套顶爪!点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
- 是否要定制交付数量(两件、三件、四件、六件)?点击“配置单个卡爪”。
Technical details
| 产品组 | 直齿软顶爪,钢制 |
|---|---|
| 细齿 | 1.5 mm x 60° |
| 插槽宽度 N [mm] | 20.0 |
| 宽度 B [mm] | 50.0 |
| 宽度 B1 [mm] | 44.0 |
| 高度 H [mm] | 80.0 |
| 长度 L [mm] | 90.0 |
| 孔距 a [mm] | 45.0 |
| 孔距 b [mm] | 26.0 |
| 螺钉 | M12 |
| 材料 | 16MnCr5 钢,可渗透淬硬 |
| m/套 [kg] | 7.1 |