DPG-plus
Dichter Universalgreifer
Dichter 2-Finger-Parallelgreifer, der die Anforderungen gemäß IP67 erfüllt und keine Stoffe aus der Arbeitsumgebung eindringen lässt
Beschreibung
利点と特長
- 堅牢な内側マルチトゥースガイド
形状の異なるさまざまなワークを精確にハンドリング - 外側の円形ガイドに施されたリップシール
長期にわたってグリッパーを確実に密閉 - 高い最大モーメント負荷を実現
長いグリッパーフィンガーの使用が可能 - シールされた 2 爪平行開閉グリッパー
大きなトルク負荷に対応しつつ、IP67 の要求事項もクリア - 楕円ピストン駆動コンセプト
最大の把持力を実現 - 2 面、3 方向のネジ止め固定が可能
汎用性、適応性の高いグリッパーを使用したアセンブリー - ホースを使わない直接接続またはネジ接続によるエア供給
あらゆる自動化システムに対応するフレキシブルな圧力供給 - コンパクトな寸法
ハンドリングの際の干渉範囲を最小限に抑制
オプション、その他
- 把持力維持タイプ AS / IS
把持力の機械式保持バージョンでは、圧力が低下した時にも、最低限度の把持力が維持できるようになっています。AS / S 仕様では把握力 (クローズ時) に、IS 仕様では把握力 (オープン時) にそれぞれ作用します。 - パワーブースター仕様バージョン KV2
より大きな把持力が必要な場合 - ATEX バージョン EX
爆発性環境向け - その他のバージョン
各種のオプションは相互に組み合わせることができます。その他のオプションも豊富に用意されています。お客様の課題をお知らせください。 - 一体型エアパージ接続
グリッパー内部への汚れの進入を防ぎます。 - 保護クラス IP 67 に達するには、グリッパには換気用に追加のホースまたは切り替え可能なエアパージ接続が必要なことに注意してください。詳細情報については、組み付け・取扱説明書を参照してください。または、エアパージ接続取り付けの焼結物フィルタ(供給済み)で、> 0.12 mmの大きさの汚れ粒子の浸透を防ぎます。ただし、この場合は保護クラスが IP 54 に低下します。
- 食品用潤滑剤
本製品は、食品規格に適合した潤滑剤を標準装備しています。EN 1672-2:2020の要求事項を完全に満たしていない。関連するNSF証明書は、取扱説明書の潤滑油情報を使用してhttps://info.nsf.org/USDA/Listings.aspからご覧ください。