arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MG10 Illustration similar

MG10

Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku

ID 422950

Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku

Vlastnosti produktu:
  • Ruční gaussmetr
  • Pro stanovení zbytkového magnetismu v obrobku po obrábění.
Technické údaje:
  • Rozměry: 75 x 60 x 25 mm
  • Napětí: 9 V
  • Vlastní hmotnost: 0.2 kg
Délka [mm] 75.0
Šířka [mm] 60.0
Výška [mm] 25.0
Síťové napětí [V] 9.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.2