PSC Ø16h6-M10-34.5
アクセサリー 直接ワーククランピング装置、標準
ID 1539971
アクセサリー 直接ワーククランピング装置、標準
特長:
特長:
- 取付けネジ
- カラーなしのクランピング・ピンの固定用
- ヘッド径: 20.9 mm
- 取付具直径: 12h6
- ネジ : M10
- ねじ長さ: 34.5 mm
- 重量: 0.1 kg
技術的詳細
| Diamètre de tête [mm] | 20.9 |
|---|---|
| Diamètre d'ajustement | 12h6 |
| Filetage | M10 |
| Longueur de vis [mm] | 34.5 |
| Poids [kg] | 0.1 |
Etendue de la livraison
Vis épaulée