SGVA-B 125-57-67
Prismabacken
ID 1395549
Systembacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Prismabacke wendbar, beweglich
- Zwei Prismengrößen
- Passend zu: KSC3 125
- Abmessungen: 125 x 57 x 67 mm
- Spannbereich klein: Ø10 - Ø28 mm
- Spannbereich groß: Ø26 - Ø80 mm
- Gewicht: 3.2 kg
Technical details
| Largeur [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Profondeur [mm] | 67.0 |
| Hauteur [mm] | 57.0 |
| Offre groupée | Pièce |
| Poids [kg] | 3.2 |
Etendue de la livraison
Mors du système, vis de fixation