arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
CC ER 16 P Ø2-2.5 Illustration similaire

CC ER 16 P Ø2-2.5

Mandrins à pince ER de précision

ID 23003588

CC ER 16 P Ø2-2.5, Mandrins à pince ER de précision
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Pour diamètre de serrage: Ø2.5
  • Diamètre: 2.5 mm
  • Longueur L1: 27.5 mm
  • Concentricité: ≤ 0,002 mm
Per ER 16
Per diametro di serraggio Ø2.5
D1 min. [mm] 2.0
D1 max. [mm] 2.5
D2 [mm] 16.0
D3 [mm] 17.0
L1 [mm] 27.5
Peso [kg] 0.025
Standard pinza di serraggio ER DIN ISO 15488-B