arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SKN 130 Illustration similaire

SKN 130

Mors doux rapportés droits en acier

ID 127101

SKN 130, Mors doux rapportés droits en acier

Caractéristiques des produits :
  • Denture: 1.5 mm x 60°
  • Largeur de rainure: 11 mm
  • Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Outils :
  • Découvrez d'autres mors rapportés assortis en d'autres dimensions ! Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
  • Souhaitez-vous personnaliser la quantité de livraison (deux, trois, quatre, six pièces) ? Cliquez sur « Configurer des mors de serrage individuels ».
Groupe de produit Mors doux rapportés droits en acier
Denture 1.5 mm x 60°
Largeur de la fente N [mm] 11.0
Largeur B [mm] 26.0
Largeur B1 [mm] 26.0
Hauteur H [mm] 30.0
Longueur L [mm] 55.0
Entre-axe des trous a [mm] 30.0
Entre-axe des trous b [mm] 15.0
Vis M8
Matériau Acier 16MnCr5 de cémentation
m/jeu [kg] 0.8