arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
BSWS-R-PGZN-plus

BSWS-R-PGZN-plus

Sistema di cambio rapido morsetti automatico
Il sistema automatico di cambio rapido delle griffe BSWS-R consente la sostituzione rapida e manuale delle griffe sulla pinza. Questa soluzione aumenta la flessibilità della pinza con simultanea disponibilità della macchina non presidiata. Il BSWS-R consente il cambio automatico ed economico delle dita di presa specifiche del pezzo rispetto al cambio dell'intera pinza.
Image d'application – BSWS-R

Rapide. Flexible. Rentable.

Système de changement rapide de mors automatique BSWS-R
Changement rapide et simple, réalisé uniquement par le mouvement du robot.

Le système de changement rapide de mors BSWS-R permet un changement rapide et entièrement automatique des doigts de préhension. Le processus de changement s'effectue exclusivement par le mouvement du robot. Lorsque la base est rétractée dans la station de stockage, le goujon à pas est actionné et déverrouille le mécanisme. Par conséquent, un robot ou un portique à axe peut facilement se déplacer vers le haut hors du système de changement rapide de mors tandis que la base reste dans la station de dépôt.

Profiter des avantages

  • Flexibilité maximale
Avec la gamme BMWS, une même pince de préhension peut être utilisée pour différentes applications

  • Gain de temps lors du changement d'applications
Différentes pièces peuvent être manipulées en changeant les doigts de pince

  • Interface PGN-plus-P
permet une utilisation universelle et un rétro fit dans une large gamme de séries de pinces

  • Convient aux cobots
Le rack de dépose évite la surcharge du robot grâce à un montage élastique.

  • Conception simple du doigt
Il n'est plus nécessaire de visser le doigt de préhension, il suffit d'insérer un fil dans le doigt.

  • Sécurité de processus grâce à l'interrogation
la présence d'un doigt de préhension dans le rack de dépose au moyen d'un détecteur de proximité inductif

  • Pas d'erreur possible des doigts de pince
par codage des doigts à l'aide d'une puce RFID

SCHUNK - BSWS-R Rendering