MPG
Pince pour petites pièces
Ce produit est un produit ancien.
Produits alternatifs :
Pince parallèle à 2 doigts pour petites pièces avec guidage à billes
Descrição
Avantages - Vos bénéfices
- Guidage à rouleaux
pour une préhension précise grâce au guidage à faible jeu des mors de base - Mors de base à double guidage à rouleaux
assurant faible friction et fonctionnement en douceur - Fixation sur deux côtés de la pince avec trois directions de vissage
pour un montage universel et flexible de la pince - Alimentation pneumatique par raccordement direct sans tuyaux ou avec raccords à visser
pour une alimentation flexible dans tous les systèmes automatisés
Options et informations particulières
- Version de maintien de la force de préhension AS / IS
La version avec maintien mécanique de la force de préhension garantit une force de préhension minimale, y compris en cas de chute de pression. Dans la version AS/S, cela agit comme une force de fermeture. Dans la version IS, cela agit comme force d'ouverture. - Alésages de centrage supplémentaires
pour le centrage des doigts par des douilles de centrage, au lieu des surfaces de positionnement habituelles. Des versions spécifiques sont disponibles sur demande.