arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GSM-Z

GSM-Z

Rotary gripping module with centric gripper
Compact rotary gripper combination, consisting of a powerful rotor drive, an end-position and damping device and a 3-finger centric gripper

Ventajas y beneficios

  • Ahorro de espacio
    Gracias a la combinación de giro, con amortiguación en la posición final y pinza, todo en solo módulo.
  • Reducción de costes
    Gracias a que no se necesitan placas de adaptación, habrá costes de diseño
  • Guía de ranura en T
    para el agarre preciso, con momentos de carga elevados
  • Flexible
    Gracias a las numerosas variantes de montaje, se pueden ajustar los ángulos de giro, creando diversas variantes del producto.
  • Proceso seguro
    Los cables y tubos en movimiento, se sustituyen por pasos de alimentación integrados
  • Fijación por tres lados y en cinco direcciones distintas
    para el montaje universal y flexible del módulo de agarre y giro
  • Suministro neumático a través de conexión directa sin tubos o a través de conexiones roscadas
    para la adaptación específica del módulo de agarre y giro a cualquier sistema de automatización
  • Amplia gama de accesorios
    Gracias al empleo de componentes de pinza existentes

Opciones e información especial

  • Aparte del gran número de opciones y variantes que se ofrecen como estándar, SCHUNK también diseña y fabrica, bajo consulta, modelos especiales.