arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
EZU

EZU

Středicí chapadla
Všestranné tříprsté centrické chapadlo umožňuje uchopit a vystředit excentricky umístěné obrobky s trvale vysokou uchopovací silou.

Výhody – Přínos pro Vás

  • Flexibilní manipulace s obrobky
    Válcovými obrobky různých velikostí lze efektivně manipulovat díky široce nastavitelnému, volně programovatelnému zdvihu čelistí.
  • Vysoká tolerance poruch
    Hnací ústrojí zajišťuje spolehlivé středění obrobku a trvale vysokou uchopovací sílu i v případě chyb horizontálního polohování obrobku nebo robota.
  • Zvýšená efektivita
    Pro uchopení není nutná žádná spouštěcí vzdálenost, což zjednodušuje manipulaci a urychluje celý proces.
  • Velká robustnost
    Díky utěsněné konstrukci s osvědčeným kluzným vedením je chapadlo odolné vůči náročným provozním podmínkám.
  • Obzvláště spolehlivé
    Riziko ztráty obrobku je minimalizováno díky integrovanému udržování uchopovací síly s detekcí ztráty
  • Vynikající dostupnost
    Integrovaný absolutní enkodér zajišťuje trvalou dostupnost referenčních odkazů i v případě nouzového zastavení nebo výpadku napájení.
  • Snadná integrace
    Náklady na integraci jsou významně sníženy díky široké škále komunikačních rozhraní, funkčních bloků PLC a zásuvných modulů do robotu kompatibilních s předními výrobci

Možnosti a zvláštní informace

  • Režimy uchopení
    K dispozici jsou režimy uchopení BasicGrip a StrongGrip. U verze BasicGrip je možný nepřetržitý provoz motoru a tím i trvalé opětovné uchopení obrobku. Rychlost uchopení je automaticky optimalizována pro účely nastavení uchopovací síly. U verze StrongGrip je maximální uchopovací síla generována a pak ukládána udržováním uchopovací síly. Permanentní opětovné uchopování je možné v nastavitelném časovém rámci. Kromě toho musí být v režimu StrongGrip zohledněny specifikované doby přestávky a maximální okolní teploty. Další podrobné informace jsou k dispozici v návodu k obsluze.
  • Zařízení udržující upínací sílu i v případě výpadku médií
    Díky kombinaci elektrické přídržné brzdy a předpětí elastického dílu lze v případě nouzového zastavení nebo poklesu napětí spolehlivě udržovat více než 80 % původně použité uchopovací síly. Pokud jsou uchopovací síla a udržování polohy aktivovány preventivně, může být zachováno 100 % původně aplikované uchopovací síly. Dráha doběhu uchopovacích prstů při demontáži obrobku je několik milimetrů a závisí na generované uchopovací síle. Jako volitelná výbava jsou k dispozici také varianty bez udržování uchopovací síly.
  • Utěsnění
    Chapadlo je standardně vybaveno zvýšenou ochranou proti vniknutí prachu nebo kapalin. Ochrana IP elektroniky je dána pouze v případě, že konektory byly namontovány správně. Převodovka chapadla je navíc chráněna těsněním na výstupních pastorcích.
  • Rozhraní základních čelistí
    Při použití mezičelisti, rozhraní základních čelistí odpovídá rozhraní univerzálního chapadla PZN-plus. To znamená, že rozsáhlé příslušenství prstů PZN-plus může být rovněž použito pro toto chapadlo, a to při zohlednění rušivých kontur a platných limitů použití.