arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
FTS 160-12500-700 Illustration similaire

FTS 160-12500-700

Capteur de force/couple

ID 1598251

Capteur de force/couple FTS, Taille: 160

  • Plage de mesure Fx, Fy: ± 5000 N
  • Plage de mesure Fz: ± 12500 N
  • Plage de mesure Mx, My: ± 700 Nm
  • Plage de mesure Mz: ± 700 Nm
  • Indice de protection IP: 67
Peso [kg] 5.1
Classe de proteção IP 67
Faixa de medição Fx, Fy [N] ± 5000
Faixa de medição Fz [N] ± 12500
Faixa de medição Mx, My [Nm] ± 700
Faixa de medição Mz [Nm] ± 700
Resolução Fx, Fy [N] 0.25
Resolução Fz [N] 0.5
Resolução Mx, Minha [Nm] 0.028
Resolução Mz [Nm] 0.021
Desvio relativo da exibição em relação à faixa de medição <1,0 %-fs
Desvio máximo de exibição Fx, Fy [N] 50.0
Desvio máximo de exibição Fz [N] 125.0
Desvio máximo de exibição Mx, My, Mz [Nm] 7.0
Taxa máx. de amostragem [Hz] 1000.0
Taxa máx. de saída (UDP) [Hz] 2000.0
Informações sobre acessórios Além do sensor FTS, são necessários um cabo de conexão e uma caixa de interface

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.

Precisão de medição
< 1% do valor limite superior da faixa de medição a 22 °C

Proteção contra respingos de água
IP67 como padrão

Carcaça
Alumínio e aço inoxidável

Garantia
24 meses