arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KA WLN12L04-LK-00500-A Illustration similaire

KA WLN12L04-LK-00500-A

Câble

ID 1502028

Câble de connexion de l'alimentation en tension - chaîne porte-câble et résistant à la torsion, prise M12, angulaire, Taille connecteur: M12L, Douille coudée

  • Raccordement: M12 codé L
  • Nombre de signaux: 4
  • Longueur de câble: 5 m
  • Courant max.: 12 A
Raccordement côté capteur Douille coudée
Filetage côté capteur M12 codé L
Connecteur coudé, côté capteur [°] 90
Connecteur côté armoire électrique fils dénudés
Angle côté armoire électrique [°] 0
Longueur de câble [m] 5
Nombre de signaux 4
Section de fil [mm²] 1.5
Poids [kg] 0.6
Courant max. par contact [A] 12
Courant max. [A] 12