arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
OPR-221-P15-S Illustration similaire

OPR-221-P15-S

ID 321528

Capteur de collision et de surcharge OPR, Taille: 221, avec rappel par ressort, Retour à l'état initial: automatisch, Version avec protection contre les éclaboussures

  • Déviation rotative: ± 20 °
  • Force Fd max.: 14000 N
  • Force de déclenchement ressort: 2301 N
  • Indice de protection IP: 65
Déviation axiale [mm] 16.0
Déviation angulaire [°] ± 8
Déviation rotative [°] ± 20
Moments de déclenchement min. angulaire Mx, My [Nm] 766.0
Moment de déclenchement min., rotatation Mz [Nm] 448.0
Force axiale min. de déclenchement Fd [N] 5369.0
Force max. Fd [N] 14000.0
Force de déclenchement ressort [N] 2301.0
Moment de déclenchement du ressort, flexion [Nm] 326.0
Moment de déclenchement du ressort, torsion [Nm] 166.0
Tension d'alimentation min. [V] 10.0
Tension d'alimentation max. [V] 30.0
Répétabilité [mm] ± 0.025
Réactivité [mm] 0.5
Répétabilité [min] 5.0
Pression d'utilisation min. [bar] 1.4
Pression d'utilisation maximale [bar] 5.2
Poids [kg] 11.7
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 60.0
Diamètre D [mm] 220.0
Hauteur Z [mm] 118.1
Moment Mx max. [Nm] 2000.0
Moment My max. [Nm] 2000.0
Moment Mz max. [Nm] 1500.0
Version avec protection contre les éclaboussures Oui

Informations générales concernant la gamme

Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.

Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Principe de fonctionnement
Pistons pneumatiques intégrés

Etendue de la livraison
Capteur de collision et de surcharge dans la variante commandée, éléments de connexion électrique et informations de sécurité. Les instructions spécifiques aux produits peuvent être téléchargées sur schunk.com/downloads-manuals.

Garantie
24 mois