GBS 125-40-11.5-8
Mors étagé
ID 1373327
Mors rapportés, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mors étagé
- Interface 1: W-125-1
- Dimensions: 125 x 40 x 11,5 mm
- Étape de serrage: 8 mm
- Poids: 0.39 kg
Détails techniques
| 幅 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 奥行 [mm] | 11.5 |
| 高さ [mm] | 40.0 |
| 供給単位 | 個数 |
| 重量 [kg] | 0.39 |
納品内容
トップジョー、固定ネジ