arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
FFV Z120-A3 Illustration similar

FFV Z120-A3

Standard adapter plate

ID 836000

标准法兰板

产品特性:
  • 减径法兰板
  • 用于气动动力车床卡盘
  • 卡盘侧: Z120
  • 机床侧: ISO 702-1 Nr. 3
技术参数:
  • 卡盘节圆: 137 mm
  • 主轴节圆: 70.6 mm
  • 高度: 29 mm
  • 通孔: 51.5 mm
  • 重量: 2 kg
卡盘侧 Z120
机床侧 ISO 702-1 Nr. 3
卡盘节圆 [mm] 137.0
主轴节圆 [mm] 70.6
高度 [mm] 29.0
通孔 [mm] 51.5
重量 [kg] 2.0

标配范围
法兰板,安装螺纹