GFS
Universalschwenkfinger
Schwenkfinger zum Drehen von Werkstücken, die z. B. durch einen Greifer gegriffen werden oder auch als besondere Schwenkeinheit einsetzbar
Beschreibung
Vantagens – Seus benefícios
- Amortecedores hidráulicos de posição final integrados
para ciclos de rotação rápidos - posições finais sem escopo
para maior precisão de posicionamento - Contra-rolamento sem acionamento ou amortecimento
como uma versão econômica da segunda posição de rolamento
Opções e informações especiais
- Devido a uma válvula de retenção de pressão (SDV-P), o GFS pode manter sua posição mesmo em caso de falha de pressão.
- Ângulos de rotação de 90° e 180° disponíveis como padrão, outros ângulos disponíveis mediante consulta.
- Lubrificação de grau alimentício
O produto contém lubrificantes compatíveis com alimento por padrão. Os requisitos da norma EN 1672-2:2020 não são totalmente atendidos. Os certificados NSF relevantes estão disponíveis em https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp usando as informações sobre lubrificantes no manual de operação. Componentes como rolamentos, guias lineares ou amortecedores não são fornecidos com lubrificantes compatíveis com alimentos.