arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Mandrins expansibles hydrauliques SINO-R

Le spécialiste du filetage

Avec SINO-R, SCHUNK propose un porte-outil universel pour tous types d'utilisation sur la base de la technique d'expansion. En matière de qualité et de polyvalence, les porte-outils expansibles SINO-R séduisent énormément par rapport aux porte-outils couramment utilisés tels que WELDON, Whistle Notch ou les porte-outils électriques. SINO-R convient parfaitement pour l’usinage à fort enlèvement de matière, ainsi que pour le fraisage, le perçage et la découpe de filetages.

Notre promesse de performance Vos avantages :

  • Rapport optimal entre la force de serrage, la rigidité et l'amortissement
  • Changement d'outil simple
  • Zone de serrage flexible grâce aux douilles de réduction
  • Tous les types de queue usuels peuvent être serrés
  • Une fois serré, l'outil transmet des couples pouvant atteindre 800 Nm (queue d'outil Ø 32 mm/qualité de queue h6).
  • SINO-R

    SINO-R

    Com o SINO-R, a SCHUNK oferece um porta-ferramentas de expansão com base na tecnologia de expansão. Três características tornam a linha SINO-R imbatível em termos de qualidade e produtividade quando se trata de fresamento de roscas: a alta rigidez radial, que impede a deflexão da ferramenta. A transmissão de torque mais alta para utilização total do desempenho da ferramenta. E o excelente amortecimento de vibrações que produz as melhores superfícies de rosca sem marcas de vibração.
    Baureihe anzeigen
    209533
    HSK-A 63 
    12 mm 
    80 mm / 3.1" 
    209535
    HSK-A 63 
    16 mm 
    85 mm / 3.3" 
    209537
    HSK-A 63 
    20 mm 
    85 mm / 3.3" 
    209538
    HSK-A 63 
    25 mm 
    85 mm / 3.3" 
    209539
    HSK-A 63 
    32 mm 
    116 mm / 4.6" 
    209541
    HSK-A 63 
    1/2" 
    80 mm / 3.1" 
    209540
    HSK-A 63 
    3/4" 
    85 mm / 3.3" 
    209567
    HSK-A 100 
    20 mm 
    88 mm / 3.5" 
    209670
    HSK-A 100 
    25 mm 
    95 mm / 3.7" 
    209569
    HSK-A 100 
    32 mm 
    100 mm / 3.9"