arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ADR Ausdrehring Ø 208 Illustration similaire

ADR Ausdrehring Ø 208

Dispositif de tournage de mors

ID 6100006

ADR Ausdrehring Ø 208, Dispositif de tournage de mors
  • Plage de serrage min.: 206 mm
  • Plage de serrage max.: 248 mm
最小夹持范围 [mm] 206.0
最大夹持范围 [mm] 248.0
夹持范围可以通过使用定位销实现。