arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
AGM-W

AGM-W

Unidade de compensação
Unidade de compensação modular com compensação angular para a compensação de imprecisões e tolerâncias. Como parte da família de produtos AGM, o AGM-W pode ser combinado de forma flexível com o AGM-Z e, portanto, sempre oferece o comportamento de compensação correto para uma ampla gama de aplicações.
Inhalt bald verfügbar

Ausgleichseinheit AGM

Präzise. Zuverlässig. Modular.
Modulare Ausgleichseinheit mit kompakter Bauweise und robusten Führungen.

Die Ausgleichseinheit AGM kompensiert effektiv Toleranzen in automatisierten Prozessen mit Robotern. So lassen sich beispielsweise Zwangssituationen beim Be- und Entladen von Werkzeugmaschinen, Ungenauigkeiten in Fügeprozessen oder Verklemmen beim Bin-Picking vermeiden. Die modulare AGM-Produktfamilie bietet 23 Baugrößen, sodass keine Kompromisse bei der Störkontur eingegangen werden müssen. Mit einer Vielzahl an Varianten finden Anwender für jede Anforderung immer die richtige Einheit.

Zum Flyer

AGM im Einsatz

Inhalt bald verfügbar
Inhalt bald verfügbar

Vorteile – Ihr Nutzen

  • Effizienter winkeliger Ausgleich
    für die Kompensation von Toleranzen und Ungenauigkeiten unterschiedlich angeordneter Bauteile.

  • Maximale Flexibilität
    dank der Modularität der AGM-Produktfamilie ist eine Kombinatorik mit Z möglich.

  • Pneumatische Verriegelung
    in zentrischer Position durch einen robusten Verriegelungsmechanismus.

  • Vielseitig und anpassungsfähig
    das Ausschwenkmoment kann druckabhängig eingestellt und in der Leichtgängigkeit angepasst werden.

  • Branchenübergreifend einsetzbar
    dank lebensmittelkonformer Schmierung. Erleichtert den Einstieg in MedTech, Lab Automation, Pharma oder Lebensmittelindustrie. Die Anforderungen der EN 1672-2:2020 werden nicht vollumfänglich erfüllt.

  • Erhöhte Prozessstabilität
    durch verschiedene Abfragemöglichkeiten über Magnetschalter oder induktive Näherungsschalter.

  • Ausgleichen in horizontaler oder geneigter Lage
    dank der zusätzlichen Beaufschlagung des Steuerkolbens kann eine präzise Gewichtskompensation realisiert werden.

Keyvisual Robot PLUS

Discover Robot PLUS

Components & expertise aligned with your vision
Das neue Robot PLUS-Portfolio bietet zukunftsfähige End-of-Arm-Lösungen für Ihre Automatisierung aus einer Hand.

Nutzen Sie die Möglichkeiten der Robotik zur Optimierung Ihrer Produktion. In der modernen Fertigung sind Flexibilität und Effizienz entscheidend. Das Robot PLUS-Portfolio von SCHUNK ist speziell darauf ausgerichtet, Ihre Produktionsprozesse zu verbessern.

Zum Robot PLUS-Portfolio