TCU-P
Tolerantiecompensatie-eenheid
Voor de compensatie van kleine locatie- en positieafwijkingen bij montage- en handlingstoepassingen
Description
Vantagens – Seus benefícios
- Compensação de tolerâncias relacionadas à peça e imprecisões de posição
risco reduzido de emperramento, as forças de montagem necessárias são reduzidas e o desgaste da peça e do dispositivo de manuseio é minimizado - Montagem direta de garras paralelas
sem necessidade de placas adaptadoras adicionais - Design compacto
baixa estatura e peso - Travamento pneumático
longa vida útil dos elastômeros, unidade rígida durante o deslocamento - Monitoramento de bloqueio
para sequências confiáveis de processo e tempos de ciclo mais curtos
Opções e informações especiais
- Acompanhamento do bloqueio
por interruptor magnético - Conexões
duas conexões de encaixe para mangueira - Temperatura ambiente
-10°C a 90°C - Pressão de operação
de 4 bar até 8 bar - Lubrificação de grau alimentício
O produto contém lubrificantes compatíveis com alimento por padrão. Os requisitos da EN 1672-2:2020 não são totalmente atendidos. Os certificados NSF relevantes estão disponíveis em https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp usando as informações sobre lubrificantes no manual de operação.