GTN M12-T18
Acessórios para morsas mecânicas e troca rápida de morsas mecânicas padrão
Ident.-Nr. 1356662
Acessórios para morsas mecânicas e troca rápida de morsas mecânicas padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Porcas em T
- Adequado para slot T: 18 mm
- Fio: M12
- Peso: 0.1 kg
Technische Details
| Thread | M12 |
|---|---|
| Suitable for T-slot [mm] | 18.0 |
| Weight [kg] | 0.1 |
Scope of delivery
T-nuts