arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
WEL SCAPTO C5 Ø25x80 Abbildung ähnlich

WEL SCAPTO C5 Ø25x80

WELDON Flächenspannfutter

ID 23004319

WEL SCAPTO C5 Ø25x80, Werkzeughalter
  • WELDON Flächenspannfutter
  • Baureihe: WELDON
  • Werkzeughalterschnittstelle: SCHUNK CAPTO C5
  • Spanndurchmesser: 25 mm
  • Auskraglänge: 80 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm gemessen vom Kegel zu D1
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Lieferumfang: Inklusive WELDON Spannschraube
Technologie WELDON Flächenspannfutter
Baureihe WELDON
Werkzeughalterschnittstelle SCHUNK CAPTO C5
Werkzeughalternorm ISO 26623-1
Spanndurchmesser D1 25 mm
D2 [mm] 64.5
D6 [mm] 44.5
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 60.0
L4 [mm] 57.5
G1 M18x2
Gewicht [kg] 1.6
Kühlmitteldicht ja
Standardlänge ja
Diese Produktvarianten eignen sich sowohl für Fräs- als auch für Drehzentren

Ausführung
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835B/6359HB

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen vom Kegel zu D1

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Gewinde G1
G1 = Gewinde für Spannschraube

Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Lieferumfang
Inklusive WELDON Spannschraube

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich