arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
STB-G 315-2 Abbildung ähnlich

STB-G 315-2

Grundbacken

Ident.-Nr. 160659

Begrenzt verfügbar
STB-G 315-2, Grundbacken

Produktmerkmale:
  • Verzahnung: Gerade Verzahnung
  • Aufnahme: 1/16" x 90°
  • Nutbreite: 21 mm
  • Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
  • Lieferumfang: Einschließlich Nutensteine NS 160 mit Zylinderschrauben
Tools:
  • Entdecken Sie die Vielfalt unserer Grundbacken für Ihre Drehfutter und finden Sie die passenden Aufsatzbacken ganz einfach mit einem Klick auf 'Tools' in unserem Spannbacken-Quickfinder!
Produktgruppe Grundbacken
Aufnahme 1/16" x 90°
Verzahnung Gerade Verzahnung
Nutbreite N [mm] 21.0
Breite B [mm] 54.0
Breite B1 [mm] 32.0
Höhe H [mm] 76.0
Länge L [mm] 115.0
Schrauben M16
m/Satz [kg] 7.5