STNJ 250-5
Grundbacken
Ident.-Nr. 160651
STNJ 250-5, Grundbacken
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Verzahnung: Gerade Verzahnung
- Aufnahme: 1.5 mm x 60°
- Stegbreite: 16 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Lieferumfang: Einschließlich Zylinderschrauben
- Entdecken Sie die Vielfalt unserer Grundbacken für Ihre Drehfutter und finden Sie die passenden Aufsatzbacken ganz einfach mit einem Klick auf 'Tools' in unserem Spannbacken-Quickfinder!
Technische Details
| Product group | Base jaws |
|---|---|
| Mounting | 1.5 mm x 60° |
| Serration | Straight serration |
| Tab width S [mm] | 16.0 |
| Width B [mm] | 40.0 |
| Width B1 [mm] | 26.0 |
| Height H [mm] | 52.5 |
| Height H1 [mm] | 49.0 |
| Length L [mm] | 110.0 |
| Hole spacing a [mm] | 10.0 |
| Hole spacing b [mm] | 30.0 |
| Screws | M12 |
| m/set [kg] | 2.9 |