GBE-VS 125-19-45
Backe glatt
Ident.-Nr. 430416
Aufsatzbacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Backe glatt VS
- Schnittstelle 1: W-125-3
- Abmessungen: 125 x 19 x 45 mm
- Anzahl Rasterbohrungen: 12
- Gewicht: 0.63 kg
Technische Details
Breite [mm] | 125 |
---|---|
Tiefe [mm] | 45 |
Höhe [mm] | 19 |
Gebinde | Stück |
Gewicht [kg] | 0.63 |
Lieferumfang
Aufsatzbacke, Befestigungsschrauben