arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ISBL 80x28x38 Illustration similar

ISBL 80x28x38

Accessoires voor standaard vacuümopspantechnologie

ID 425138

Accessoires voor standaard vacuümopspantechnologie

Productkenmerken
  • Zuignappen
  • Lage uitvoering
Technische gegevens
  • Afmetingen: 80 x 80 x 38 mm
  • Aanzuiggedeelte: 80 x 28 mm
  • Gewicht: 0.4 kg
Lengte [mm] 80.0
Breedte [mm] 28.0
Hoogte [mm] 38.0
Gewicht [kg] 0.4

Levering
Zuignappen